EX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Tuotenumero:101199288

Tuotekuvaus
- lukkosylinterillä maahan
- Alumiinikotelo
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Suojausluokka IP65
- Suojuksen lukituslaite
- Metallikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Tuotenumero (tilausnumero)101199288
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Räjähdyssuojausalueet121
Räjähdyssuojausluokka2D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2GD Ex h 85°C X
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini / teräs kromattu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Kotelon värimusta
Avaimen väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriHopea
Bruttopaino450g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä4
Number of keys1
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Sulkuvoima, maksimi1.750N
Pitovoima5N
Avaimen numero101
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus87mm
leveys40mm
Korkeus103mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-40 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
tärinänkestävyysTärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 12.21