Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX-T 335 Rullavarsi 7H
  2. EX-T 335 roller lever 7H
EX-T 335 roller lever 7H

EX-T 335 roller lever 7H

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vain asemointitehtäviin
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
3 Tuotteet
EX-T4V7H335-11Y

EX-T4V7H335-11Y

Tuotenumero 101212066

EX-Position Switch

EX-T4V7H335-11Y

EX-T4V7H335-11Y

Tuotenumero 151212066

EX-Position Switch

EX-T4V7H335-11Y-RMS

EX-T4V7H335-11Y-RMS

Tuotenumero 103040754

EX-Position Switch

3 löydetyt tulokset