Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. EX-T 335 Rullavarsi 7H-2138
  2. EX-T 335 roller lever 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138

EX-T 335 roller lever 7H-2138

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
2 Tuotteet
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Tuotenumero 101212070

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H335-02Y-2138

EX-T4V7H335-02Y-2138

Tuotenumero 101212069

EX-Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset