EX-T1K 335-20Z-3G/D
Tuotenumero:103001824
Arkisto

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEX-T1K 335-20Z-3G/D
Tuotenumero (tilausnumero)103001824
EAN (European Article Number)4030661542577
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEX (Konformitätserklärung)cULus
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Räjähdyssuojausalueet222
Räjähdyssuojausluokka3D3G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Vivun materiaaliMetalli
Bruttopaino246g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 20% ohmic contact load
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Törmäysenergia, maksimi4J
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum1Nm
Tightening torque of the cable gland, minimum8Nm
Tightening torque of the earth screw PE1Nm
Tightening torque of the earth screw PA1,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi7mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi0.75 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys40,5mm
Korkeus118,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-134A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
Note (Switching element)Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi2ms
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Switch with 2 NO contacts are not for security tasks
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.09.2026 klo 18.29