EX-T3K335-02Y
Tuotenumero:101212077
Arkisto

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEX-T3K335-02Y
Tuotenumero (tilausnumero)101212077
EAN (European Article Number)4030661448633
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXcULusIECExPESO
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet121
Räjähdyssuojausluokka2D2G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Manufacturer declaration, zone121
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaaliMetalli, sinkkivalu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Vivun materiaaliMetalli
Bruttopaino320g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
B10D Normally-open contact (NO)1.000.000Operations
Noteat 20% ohmic contact load
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiNivelrullavipu ulospäin
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Törmäysenergia, maksimi7J
Toimintavoima, minimi17N
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeuden mukaan
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Tightening torque of the fastening screws for the actuating head1,5Nm
Tightening torque of the fastening screws for the switch element1,2Nm
Tightening torque of the cable gland10Nm
Tightening torque of the earth screw PE1Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi7mm
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi12mm
Kaapelikoko, minimi1 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38mm
Leveys58,3mm
Korkeus121,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)+50°C
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)+55°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta5A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)Kaksoiskatkaiseva vaihtokosketin, tyypin Zb tai 2 NC koskettimet, galvaanisesti erotetuilla kosketinsilloilla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus1.800/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääEx-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.09.2026 klo 17.42