EX-T3K335-11YUE
Arkisto
Tuotenumero:101212079

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5