EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Arkisto
Tuotenumero:101189296

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Vain asemointitehtäviin
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5