EX-T4V7H335-02Y
Arkisto
Tuotenumero:101212065

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vain asemointitehtäviin
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan