EX-TV10S 335-02Z-3D
Arkisto
Tuotenumero:101193079

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä