Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. EX-TV.S 335
  2. EX-TV.S 335
EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
3 Tuotteet
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

Tuotenumero 151193079

EX-TV8S 335-12Z-3D

EX-TV8S 335-12Z-3D

Tuotenumero 153002364

EX-TV10S 335-12Z-3D

EX-TV10S 335-12Z-3D

Tuotenumero 153003341

3 löydetyt tulokset