EX-Z1K 335-02Z-3G/D
Arkisto
Tuotenumero:101217226

Tuotekuvaus
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5