EX-Z4VH 355-11Z-3G/D
Tuotenumero:151194950

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Sisältää Ex-hyväksytyn ruuvattavan kaapelitiivisteholkin ja ruuvattavan sulkutulpan
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5