FB-PE-8I-8O
Tuotenumero:137002774

Tuotekuvaus
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Tilaustiedot
TuotekuvausFB-PE-8I-8O
Tuotenumero (tilausnumero)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss number, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 61131-2IEC 61131-2
Bruttopaino110g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Field box interfaceYes
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Integroitu näyttö, syöttöjänniteKyllä
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 2
Number of digital inputs8
Number of digital outputs8
Turvalähdöt - Turvatulot 2 kanavainen
NoticeThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysmounting holes plain
Type of the fixing screws6x M4
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi0,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, minimi24AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi20AWG
Liitäntä (mekaaninen)cage terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus125mm
leveys40mm
Korkeus17,6mm
Halkaisija, reikä4,8mm
Asennusväli30 x 57,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-40 ... +100 °C
Suhteellinen kosteus, minimi10%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 … 8,4 Hz, Amplitudi 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, 1 g
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum4.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,5kV
Overvoltage categoryI
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan1
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -25 % / +25 %
Virrankulutus, maksimi850mA
No-load supply current I0, typical25mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta1.000mA
NoteThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Digital inputsIn 1 ... In 8
Tulotaso, HIGH-signaali "1"11 ... 30 V
Tulotaso, LOW-signaali "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Designation, Digital outputsOut 1 ... Out 8
Voltage drop Ud, maximum2V
Kytkentälähtöshort-circuit proof, p-type
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Current consumption at 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Tilanäyttö-LED 01
LED statusPower LED device port
LED position"Pwr": Module
LED colourGreen
Tilanäyttö-LED 02
LED statusError LED device port
LED position"Err": Module
LED colourRed
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.09.2026 klo 01.00