FWS 1206 A
Tuotenumero:101170057
Arkisto

Tuotekuvaus
- Tunnistaa pysäytyksen 1 tai 2 pulssianturilla
- Hyödyntää ylimääräistä pysäytyssignaalia, esim. PLC:tä toisena tulokanavana
- 2 turvakoskettimet
- 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausFWS 1206 A
Tuotenumero (tilausnumero)101170057
EAN (European Article Number)4030661297194
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu
Bruttopaino200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus Kyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä1
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Apukosketinlähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
PFH arvo1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Stop-Luokka0
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät IEC/EN 60947-1
PistokeliitinJäykkä tai taipuisaRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4,8kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +15 %
Terminen nimellisvirta6A
Rated operating voltage24VDC
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi26.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi20.4VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi26.4VAC
Nimellisjännite DC, minimi20,4VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Sähköinen virrankulutus, maksimi5W
Kosketinvastus, maksimi0,1Ω
Ohje (kosketinvastus)uutena
Koskettimen materiaali, sähköinenAg-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1"10 … 30 VDC
Tulotaso, LOW-signaali "0"0 … 2 VDC
Johdinvastus, maksimi40Ω
Relelähtö (apukosketin)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults)Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.
FaultsKatkos induktiivisten lähestymiskytkinten johdotuksessaSisäinen turvarele ei vedä tai ei päästäVika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissäVika yhdessä tulokanavassaVikaa lähestymiskytkimissä
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)turvapysäytysvalvonta
Huomautus
Note (General)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.Pysähtymisvalvonta turvasolenoidilukkojen avaamiseenSopivat induktiiviset p-tyypin IFL-lähestymiskytkimet, ks. ”Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”.Turvasolenoidilukko voidaan avata, kun pysäytysmonitori on havainnut pyörimisliikkeen loppumisen yhden tai kahden induktiivisen lähestymiskytkimen avulla ja kun ylimääräinen pysähtymissignaalin (H7) on havaittu. Turvalukko avataan painikkeella (E).Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.Yhden suojaoven valvonta laitteissa joissa vaarallisia jälkiliikkeitä, enint. PL d ja luokka 3
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 23.23