schmersal_s_icon.png

FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero: 101181696

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • Tunnistaa pysäytyksen 2 pulssianturilla (-antureilla)
  • 1 turvakosketin
  • 2 Hälytyslähdöt

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Tuotekuvaus

FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101181696

EAN (European Article Number)

4030661323220

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Available until

31.12.2024

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

282 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus jännitteensyötön katkaisulla

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Ledien lukumäärä

1

Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Luokka EN ISO 13849 mukaan

3

PFH arvo

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Mission time

20 Vuosi

Stop-Luokka

0

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Pistokeliitin

Jäykkä tai taipuisa

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,2 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Type of voltage range

AC

DC

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

253 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

253 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

253 VDC

Sähköinen virrankulutus, maksimi

5 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni + Au

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

3 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Tulotaso, HIGH-signaali "1"

10 … 30 VDC

Tulotaso, LOW-signaali "0"

0 … 2 VDC

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)

Note (ISD -Faults)

Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.

Faults

Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä

Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä

Vikaa lähestymiskytkimissä

Vika yhdessä tulokanavassa

Katkos induktiivisten lähestymiskytkinten johdotuksessa

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

turvapysäytysvalvonta

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.

Yhden suojaoven valvonta laitteissa joissa vaarallisia jälkiliikkeitä, enint. PL d ja luokka 3

Pysähtymisvalvonta turvasolenoidilukkojen avaamiseen

Turvasolenoidilukko voidaan avata, kun pysäytysmonitori on havainnut pyörimisliikkeen loppumisen kahden induktiivisen lähestymiskytkimen avulla. Turvalukko avataan painikkeella (E).

Sopivat induktiiviset p-tyypin IFL-lähestymiskytkimet, ks. ”Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”.

Kielisuodatin

Kytkentäesimerkki (johdotus)

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

103014754 SRB-E-302FWS-TS
  • 2 turvakosketinta, 1 turvalähtö
  • Tunnistaa pysäytyksen 1 tai 2 pulssianturilla
  • Ylimääräinen pysäytyssignaali toisena tulokanavana
  • 2-kanavainen aikavalvonta

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:FWS 2105
Type:See ordering code
Description of the component:Fail-safe standstill monitor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1: 2015
EN ISO 13849-2: 2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 4, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.8.2025 7.39