FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC
FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC
- Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
- 1 sikkerhetskontakt
- 2 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
FWS 2105 C UE: 24...230V AC/DC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101181696 |
EAN (European Article Number) |
4030661323220 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001449 |
Tilgjengelig fra |
31.12.2024 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
282 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
1 |
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Antal signalutganger |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
3 |
PFH-verdi |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 år |
Stopp-kategori |
0 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +55 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
Type spenningsområde |
AC DC |
Merkespenning |
24 ... 230 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
20.4 |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
253 |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
20.4 |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
253 |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
253 VDC |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
5 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni + Au |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
6 A |
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1" |
10 … 30 VDC |
Inngangssignal, lavt signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Integrert systemdiagnose (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD. |
Faults |
Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen Feil på nærhetsbryterne Feil på en kanal som blir evaluert Brudd på forbindelsen til de induktive nærhetsbryterne |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Trygg stillstandsovervåking |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget. For å overvåke en vaktdør på anlegg med farlige fortløpende bevegelser opp til PL d og kategori 3 Stillstandsovervåking for åpning av solenoidsperrer Solenoidsperren kan åpnes når den feilsikre stillstandsmonitoren har registrert at fremoverbevegelsen er avsluttet ved hjelp av to induktive nærhetsbrytere. Når knappen (E) aktiveres, tilføres viklingen på solenoidsperren strøm. For egnet IFL-serie p-type induktive nærhetsbrytere, se "Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik". |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Info
kablingseksempel (elektr. kabling)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
kablingseksempel
103014754 SRB-E-302FWS-TS
- 2 Sikkerhetskontakter, 1 sikkerhetsutgang
- Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
- Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
- 2-kanals tidsovervåkning
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | FWS 2105 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Fail-safe standstill monitor |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 4, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.08.2025, 01:41