FWS 2106 C UE: 24...230V AC/DC
FWS 2106 C UE: 24...230V AC/DC
Downloads
- Tunnistaa pysäytyksen 2 pulssianturilla (-antureilla)
- 1 turvakosketin
- 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
FWS 2106 C UE: 24...230V AC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101181692 |
EAN (European Article Number) |
4030661327006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Ilmastorasitus |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu |
Bruttopaino |
285 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Köysikatkon tunnistus |
Kyllä |
Takaisinkytkentäpiiri |
Kyllä |
Palautus laskevalla reunalla |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
1 |
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
3 |
PFH arvo |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
Stop-Luokka |
0 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät |
IEC/EN 60947-1 |
Pistokeliitin |
Jäykkä tai taipuisa Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,2 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
45 mm |
Korkeus |
100 mm |
Syvyys |
121 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokka |
IP40 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP54 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
AC DC |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
253 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi |
20,4 VAC |
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi |
253 VAC |
Nimellisjännite DC, minimi |
20,4 VDC |
Nimellisjännite DC, maksimi |
253 VDC |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
5 W |
Kosketinvastus, maksimi |
0,1 Ω |
Ohje (kosketinvastus) |
uutena |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni + Au |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
6 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
Johdinvastus, maksimi |
40 Ω |
Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia. |
Faults |
Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä Vikaa lähestymiskytkimissä Vika yhdessä tulokanavassa Katkos induktiivisten lähestymiskytkinten johdotuksessa |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
turvapysäytysvalvonta |
Huomautus
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram) |
Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa. Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä. Yhden suojaoven valvonta laitteissa joissa vaarallisia jälkiliikkeitä, enint. PL d ja luokka 3 Pysähtymisvalvonta turvasolenoidilukkojen avaamiseen Turvasolenoidilukko voidaan avata, kun pysäytysmonitori on havainnut pyörimisliikkeen loppumisen kahden induktiivisen lähestymiskytkimen avulla. Turvalukko avataan painikkeella (E). Sopivat induktiiviset p-tyypin IFL-lähestymiskytkimet, ks. ”Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”. Jos pysäytysmonitoriin on kytketty vain yksi induktiivinen lähestymiskytkin, pysähtymistaajuuksien on oltava samat ja tulot X2 ja X4 on sillattava. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Kytkentäesimerkki (johdotus)
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäesimerkki
103014754 SRB-E-302FWS-TS
- 2 turvakosketinta, 1 turvalähtö
- Tunnistaa pysäytyksen 1 tai 2 pulssianturilla
- Ylimääräinen pysäytyssignaali toisena tulokanavana
- 2-kanavainen aikavalvonta
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.8.2024 13.16