G150-075M44/44Y
Tuotenumero:101168344

Tuotekuvaus
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
TuotekuvausG150-075M44/44Y
Tuotenumero (tilausnumero)101168344
EAN (European Article Number)4030661222097
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
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Bruttopaino1.435g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä8
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen4
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea4
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä8
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen4
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea4
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysfloor mounting
Gear ratio1:75
Type of shaft mountingFull shaft
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus244mm
leveys120mm
Korkeus114mm
Length of shaft44mm
Diameter of Shaft12mm
Tolerance of the diameter of shafth8
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switch element leftM 697-11-1
Switch element rightM 697-11-1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 07.37