G150-150T02/02Y
Tuotenumero:101123693

Tuotekuvaus
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
TuotekuvausG150-150T02/02Y
Tuotenumero (tilausnumero)101123693
EAN (European Article Number)4030661088662
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Bruttopaino1.380g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä4
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen2
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea2
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysfloor mounting
Gear ratio1:150
Type of shaft mountingFull shaft
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus244mm
leveys120mm
Korkeus114mm
Length of shaft44mm
Diameter of Shaft12mm
Tolerance of the diameter of shafth8
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switch element leftT 697-01-1
Switch element rightT 697-01-1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.09.2026 klo 03.56