G150-150T22/22Y
Tuotenumero:101168214

Tuotekuvaus
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
TuotekuvausG150-150T22/22Y
Tuotenumero (tilausnumero)101168214
EAN (European Article Number)4030661221502
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
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Bruttopaino1.265g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä4
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen2
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä4
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea2
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysfloor mounting
Gear ratio1:150
Type of shaft mountingFull shaft
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus244mm
leveys120mm
Korkeus114mm
Length of shaft44mm
Diameter of Shaft12mm
Tolerance of the diameter of shafth8
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switch element leftT 6881-11-1
Switch element rightT 6881-11-1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.07.2026 klo 07.58