G50-035M44-2281-4/M44Y-1601-4-1368-3
Tuotenumero:103013693

Tuotekuvaus
- Metallirunko iskunkestävällä muovikannella
- Erimuotoisia nokkia erilaisille kosketinliikkeille
- Saatavana helposti edestä säädettävillä nokilla
Tilaustiedot
TuotekuvausG50-035M44-2281-4/M44Y-1601-4-1368-3
Tuotenumero (tilausnumero)103013693
EAN (European Article Number)4030661560205
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä8
Avautuvien koskettimien lukumäärä, vasen4
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea4
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä8
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen4
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea4
Number of cams 30°4
Number of cams 90°4
Front adjustable camsYes
Mekaaniset tiedot
Reikä akselia varten4mm
Kiinnitysfloor mounting
Gear ratio1:35
Type of shaft mountingGroove and feather key
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus244mm
leveys120mm
Korkeus114mm
Length of shaft44mm
Tolerance of the diameter of the shaft holeH12
Diameter of Shaft12mm
Tolerance of the diameter of shafth8
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switch element leftM 697-11-1
Switch element rightM 697-11-1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 08.12