HB-BL
Tuotenumero:103038908

Tuotekuvaus
- Ruostumaton teräs (V4A)
Tilaustiedot
TuotekuvausHB-BL
Tuotenumero (tilausnumero)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss number, version 12.027-37-12-39
eCl@ss number, version 11.027-37-12-39
eCl@ss number, version 9.027-37-12-39
ETIM number, version 7.0EC002023
ETIM number, version 6.0EC002023
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluBlind plug
DesignPyöreä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Bruttopaino77g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Anti-torsion protectionYes
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM4X8
Ruuvin kiristysvääntömomentti, maksimi1,8Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height7mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys4mm
Kauluksen halkaisija45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.10.2026 klo 00.14