HDRZ40-BL-RT-GB
Tuotenumero:103037906

Tuotekuvaus
- hygienic design
- with integrated yellow background
- blue, visible sealing elements
Tilaustiedot
TuotekuvausHDRZ40-BL-RT-GB
Tuotenumero (tilausnumero)103037906
EAN (European Article Number)4030661617206
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULushygiene tested
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennus
DesignIntegrated jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Eturenkaan materiaaliMuovi
Paljetiivisteen materiaaliSilikoni
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan värikeltainen
Paljetiivisteen väriSininen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino63g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
integroitu lukintamekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
VapautusVetoavaus
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Liikepituus5,5mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi50N
Kiinnityscentral nut
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Typical actuating force of the emergency stop button50N
Typical actuating force of the push button50N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys, maksimi46mm
Korkeus86mm
Mounting height38mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat40mm
Kauluksen halkaisija45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Scope of delivery with contact carrier SMF
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 21.34