HHS63-BL-SW-MP
Tuotenumero:103044298

Tuotekuvaus
- With mounting plate
- Option to adding auxiliary contacts onto both sides of the switch
- hygienic design
- lockable with a lock
- blue, visible sealing elements
Tilaustiedot
TuotekuvausHHS63-BL-SW-MP
Tuotenumero (tilausnumero)103044298
EAN (European Article Number)4030661617916
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
eCl@ss number, version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatithygiene tested
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
MuotoiluEtuseinä-asennusMain switch 63 A
DesignLarge marking platePyöreäStrengthening plate
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Kiinnikkeen materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Asennusalustan materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Vivun materiaaliABS
Merkkikilven väriHopea
Kiinnikkeen väriHopea
Kosketinelementin värimusta
Eturenkaan väriHopea
Kiinityslevyn väriHopea
Kahvan värimusta
Paljetiivisteen väriSininen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino220g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lukkiutuu keskiasentoon Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of main contacts3
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
lukitusasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Kulma, kytkentäkulma, oikea90°
Kiinnityscentral nut
Ruuvin kiristysvääntömomentti2Nm
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Mounting position main contacts0°
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi1 mm², taipuisa4 mm², jäykkä
Kaapelikoko, maksimi16 mm², taipuisa25 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala4AWG
Liittimien kiristysvääntömomentti2,5Nm
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus110mm
leveys110mm
Korkeus115mm
Mounting height37mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys78mm
Note (Mounting depth)Lisäpistokeliitin
Kauluksen halkaisija45mm
Kahvan pituus52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
NotePer kotelo
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta63A
Rated operating voltage690VAC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan15.000A
Kytkentäteho, AC-318.500W
Kytkentäteho, AC-2322.000W
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)including strengthening plateScope of delivery with contact carrier SMF-SG
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 16.53