HINGE SWITCH M. ZUS. TESFA/ST230.2/0
Arkisto
Tuotenumero:101182923

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- 1 liitin M 16 x 1.5, 10-napainen
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)