HINGED SAFETY SWITCHES TVS410ST5-11/11I
Arkisto
Tuotenumero:101184436

Tuotekuvaus
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- kytkentärasia M 16 x 1.5, 10-napainen, yllä
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)