HML-BL-GB-983
Tuotenumero:103063901

Tuotekuvaus
- Customised symbols possible
- hygienic design
- 360° radiating all around
- blue, visible sealing elements
Tilaustiedot
TuotekuvausHML-BL-GB-983
Tuotenumero (tilausnumero)103063901
EAN (European Article Number)4030661684833
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignLitteä kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Kuvun materiaaliMuovi
Kuvun väriKeltainen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino27g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
ValaistavaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiinnityscentral nut
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Symbol labeling number983
Type of labelingLaser
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height10mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys51mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including light element
Kauluksen halkaisija45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 65mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )jännitteelle 24 VAC/DC
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Scope of delivery with contact carrier SMF
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 17.37