HWSE12-BL-WS
Tuotenumero:103044270

Tuotekuvaus
- lyhyt nuppi
Tilaustiedot
TuotekuvausHWSE12-BL-WS
Tuotenumero (tilausnumero)103044270
EAN (European Article Number)4030661618555
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss number, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatithygiene tested
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2DIN EN 1672-2DIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
MuotoiluEtuseinä-asennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Vipulyhyt
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Vivun materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Kahvan väriValkoinen
Paljetiivisteen väriSininen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino269g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä12
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
kytkentäkulma30°
Kiinnityscentral nut
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi1 mm², jäykkä1 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm², jäykkä2,5 mm², taipuisa
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala12AWG
Liittimien kiristysvääntömomentti2,5Nm
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys, maksimi48mm
Korkeus145mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys114mm
Note (Mounting depth)Lisäpistokeliitin
Kauluksen halkaisija45mm
Kahvan pituus26mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta20A
Rated operating voltage690VAC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan10.000A
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Scope of delivery with contact carrier SMF-SG
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.07.2026 klo 02.55