HWST32.1-BL-WS
Tuotenumero:103039692

Tuotekuvaus
- Pitkä vipu
Tilaustiedot
TuotekuvausHWST32.1-BL-WS
Tuotenumero (tilausnumero)103039692
EAN (European Article Number)4030661617787
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULushygiene tested
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusselector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)all surfaces min 3° to the horizontal
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliStainless steel (V4A)
Vivun materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Kahvan väriValkoinen
Paljetiivisteen väriSininen
Colour of the sealingSininen
Bruttopaino76g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Number of contact elements, maximum4
Anti-torsion protectionYes
Turvaluokitus
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Vapautusoikea: ilman palautusta vääntämällävasen, palautus vääntämällä
lukitusasentovasen
Hipaisuasentooikea
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen45°
Kulma, kytkentäkulma, oikea45°
toiminnan vääntömomentti0,5Nm
Kiinnityscentral nut
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Leveys, maksimi46mm
Korkeus79mm
Mounting height31mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys48mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kauluksen halkaisija45mm
Kahvan pituus52,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli65 x 82mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Scope of delivery with contact carrier SMF
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.09.2026 klo 09.47