IFL 0,8-4-10P
Tuotenumero:101102256

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana!
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Rakennemalli Ø 4 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 0,8-4-10P
Tuotenumero (tilausnumero)101102256
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208
Kotelon rakenneSylinteri, sileä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Kiinnikepannan materiaaliMuovi
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys0,8mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,14mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija4mm
Pituus27,5mm
Leveys4mm
Korkeus4mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection class0
Sähköiset tiedot
Operating voltage7 ... 35 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical2,5mA
Rated operating voltage7 ... 35 VDC
Nimellisvirta100mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituOikosulkusuojattu (pulssitettu)
Kytkentätaajuus, noin1.000Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,1A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Holkkiliitin H 4 sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 06.08.2026 klo 01.07