IFL 10-30-10ST
Tuotenumero:101141546
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 10-30-10ST
Tuotenumero (tilausnumero)101141546
EAN (European Article Number)4030661122465
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino135g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys10mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinPlug connector for cable plug according to DIN 43650
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus78mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta500mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.08.2026 klo 09.38