IFL 10-30L-10/01N
Tuotenumero:101127019
Arkisto

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti PG9 x 1.5
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Kytkentärasia
- Pitkä malli
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 10-30L-10/01N
Tuotenumero (tilausnumero)101127019
EAN (European Article Number)4030661278254
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys10mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä
Kaapelikoko, maksimi1 x 1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus118mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Nimellisvirta400mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuoja
Kytkentätaajuus, noin350Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,5V
Current at Voltage drop Ud0,4A
KytkentälähtöNPN
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screwsProgramming in the connection compartment by moving the plug.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 13.39