IFL 15-30-01T
Tuotenumero:101141545

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- AC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 15-30-01T
Tuotenumero (tilausnumero)101141545
EAN (European Article Number)4030661122458
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli H03VV-F
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus100mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta500mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.07.2026 klo 09.19