IFL 15-300-10/01D
Tuotenumero:101110280

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti PG9 x 1.5
- Muovikotelo
- DC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Kytkentärasia
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 15-300-10/01D
Tuotenumero (tilausnumero)101110280
EAN (European Article Number)4030661086774
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMuovi
Aluslevyn materiaaliPerbunan
Bruttopaino70g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi4Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä
Kaapelikoko, maksimi1 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus118mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 40 VDC
Type of voltage rangeDC
Käyttövirta, minimi5mA
Rated operating voltage10 ... 40 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin100Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum5,5V
Current at Voltage drop Ud0,1A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 06.45