IFL 15-30L-10TP-2130-1
Tuotenumero:101213435
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli M30
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 15-30L-10TP-2130-1
Tuotenumero (tilausnumero)101213435
EAN (European Article Number)4030661396279
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Kiinnikepannan materiaalikestomuovi
Bruttopaino270g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Ei
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi30Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
Kaapelivaipan materiaaliThermoflex 155
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus98mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +130 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical1,8mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuoja
Kytkentätaajuus, noin60Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöPNP
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Holkkiliitin H 30 sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 20.17