schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10/01-M20

Tuotenumero: 101161734

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Kytkentäetäisyys 15 mm
20Kytkentäetäisyys 20 mm

(2)
333Lohkorakennemalli, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(4)
ilmankaapeli
DDC 2-johtiminen
AVaihtovirta/tasavirta AC/DC

(5)
YSuojausluokka IP65
ZSuojausluokka IP67

(6)
NNPN
PPNP
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Muovikotelo
  • AC 2-johtiminen
  • suojaeristys
  • Kytkentärasia
  • Rakennemalli 333

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 15-333-10/01-M20

Tuotenumero (tilausnumero)

101161734

EAN (European Article Number)

4030661196848

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Muovi

Kannen materiaali

Luran

Bruttopaino

150 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

2

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

112 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

40 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Nimellinen syöttötaajuus, minimi

45 Hz

Nimellinen syöttötaajuus, maksimi

65 Hz

Type of voltage range

AC

Käyttövirta, minimi

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Nimellisvirta

500 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Kytkentätaajuus, noin

10 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

Kaksi johdinta

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws

By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker.

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.5.2025 7.10