IFL 15-333-10/01-M20
IFL 15-333-10/01-M20
Downloads
Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Schakelafstand 15 mm |
20 | Schakelafstand 20 mm |
(2) | |
333 | Vierkante bouwvorm, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(4) | |
zonder | Kabel |
D | DC 2-draads |
A | Wisselstroom/gelijkstroom AC/DC |
(5) | |
Y | Beschermingsgraad IP65 |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(6) | |
N | n-schakeling |
P | p-schakeling |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- 2 draads AC
- Dubbel geïsoleerd
- Aansluitruimte
- Bouwvorm 333
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 15-333-10/01-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101161734 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661196848 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Luran |
Brutogewicht |
150 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
2 |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand |
15 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
112 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
40 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Nominale frequentie van het net, minimum |
45 Hz |
Nominale frequentie van het net, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Bedrijfsstroom, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Nominale bedrijfsstroom |
500 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting |
Schakelfrequentie, ca. |
10 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
4,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
Uitvoering |
2-draad |
Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper Door inwendig de blokjes te verplaatsen, kunnen 5 bedieningsvlakken gekozen worden. Markering via de bijgeleverde sticker |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/07/2024 19:07