IFL 15-333-10/01-M20
IFL 15-333-10/01-M20
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Afbryderdistance 15 mm |
20 | Afbryderdistance 20 mm |
(2) | |
333 | Cuboid Konstruktionsform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(4) | |
uden | Kabel |
D | DC 2-ledning |
A | vekselstrøm/jævnstrøm AC/DC |
(5) | |
Y | Beskyttelsesklasse IP65 |
Z | Beskyttelsesklasse IP67 |
(6) | |
N | N type |
P | P type |
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- AC 2-ledning
- Dobbelt isoleret
- Tilslutnings rum
- Byggeform 333
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 15-333-10/01-M20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101161734 |
EAN (European Article Number) |
4030661196848 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til dækslet |
Luran |
Bruttovægt |
150 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
2 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
112 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
40 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Fastsat strømforsyning, minimum |
45 Hz |
Fastsat strømforsyning, maksimum |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Strømforbrug, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Forsyningsstrøm |
500 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
4,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,5 A |
Version |
Dobbel fortrådet |
Reststrøm |
1 mA |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Programmerbar ved at flytte plug-in jumperen ved terminalskruerne Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 12.09.2025 17.21