IFL 15-333-10/01K-1312/1847
Tuotenumero:101096581

Tuotekuvaus
- Rakennemalli 333
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 15-333-10/01K-1312/1847
Tuotenumero (tilausnumero)101096581
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMuovi
Aktiivinen alueMuovi
Kannen materiaaliLuran
Bruttopaino155g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus112mm
Leveys40mm
Korkeus40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta500mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum4,5V
Current at Voltage drop Ud0,5A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)By repositioning the switch 5 different actuating directions can be selected. The selected actuating direction can be marked with a sticker.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 08.54