IFL 2-12-01
Tuotenumero:101141515
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- AC 2-johtiminen
- Rakennemalli M12 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 2-12-01
Tuotenumero (tilausnumero)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaalinikkelipäällystetty messinki
Bruttopaino100g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi15Nm
Note (Tightening torque of nuts)Ydinalueella: enint. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli H03VV-F
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM12
avainväli17SW
Pituus71mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi8mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum3,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 15.51