IFL 2-250-01
Tuotenumero:101089463
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana!
- Muovikotelo
- AC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Rakennemalli 250
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 2-250-01
Tuotenumero (tilausnumero)101089463
EAN (European Article Number)4030661060217
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino85g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä2
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinkaapeliKaapeli H03VV-F
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus12mm
Leveys40mm
Korkeus25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi45Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Käyttövirta, minimi8mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuoja
Kytkentätaajuus, noin10Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum3,5V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöKaksi johdinta
Current leakage Ir, maximum1mA
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other.Switches can be mounted adjacent to each other without interference.with 2 screws M3 x 6 for rear mounting
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.10.2026 klo 17.27