schmersal_s_icon.png

IFL 2-250-10P-1716-1

Tuotenumero: 101097827

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6)


(1)
2Kytkentäetäisyys 2 mm
4Kytkentäetäisyys 4 mm

(2)
250Lohkorakennemalli, 40 x 25 x 12 mm

(3)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(4)
ilmankaapeli
DDC 2-johtiminen

(5)
NNPN
PPNP

(6)
1716kaapeliläpivientiä sivuilta
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Rakennemalli 250

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 2-250-10P-1716-1

Tuotenumero (tilausnumero)

101097827

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Muovi

Aktiivinen alue

Muovi

Bruttopaino

72 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

3

johdon poikkipinta-ala

0,34 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

12 mm

Leveys

40 mm

Korkeus

25 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Nimellisvirta

200 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

Kytkentätaajuus, noin

800 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.10.2025 8.12