IFL 2-250-10P-1716-1
IFL 2-250-10P-1716-1
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6) |
(1) | |
2 | Bryterdistanse 2 mm |
4 | Bryterdistanse 4 mm |
(2) | |
250 | Blokkonstruksjonsform, 40 x 25 x 12 mm |
(3) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(4) | |
uten | Kabel |
D | DC 2-ledning |
(5) | |
N | n-type |
P | p-type |
(6) | |
1716 | kabelinngang fra sidene |
- Konstruksjon 250
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 2-250-10P-1716-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101097827 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Bruttovekt |
72 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
2 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
12 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
10 ... 30 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
3 mA |
Merkespenning |
10 ... 30 VDC |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
800 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.09.2025, 04:58