schmersal_s_icon.png

IFL 2-250-10P-1716-1

Artikelnummer: 101097827

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)-(6)


(1)
2Afbryderdistance 2 mm
4Afbryderdistance 4 mm

(2)
250Cuboid Konstruktionsform, 40 x 25 x 12 mm

(3)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(4)
udenKabel
DDC 2-ledning

(5)
NN type
PP type

(6)
1716kabelindgange fra sider
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Byggeform 250

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFL 2-250-10P-1716-1

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101097827

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Blok

Installationsforhold (mekaniske)

plan

Materiale til kapsling

Plastik

Aktivt område

Plastik

Bruttovægt

72 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

3

Mechanical data - Switching distances

Afbryderdistance

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

3

Kvadrat

0,34 mm2

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

12 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

25 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Forsyningsstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åben kontakt (NO)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Beskyttelse mod polaritetsændring

Overbelastningsbeskyttelse

Kortslutningsbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

800 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

1,2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,2 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED

Bemærk

Bemærk (generelt)

Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.10.2025 06.22