IFL 2-8M-10N
Tuotenumero:101113527

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- lyhyt runko
- Rakennemalli M 8 x 1
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 2-8M-10N
Tuotenumero (tilausnumero)101113527
EAN (European Article Number)4030661085524
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)uppoasennus
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMessinki
Bruttopaino55g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
KaapelisukkaEi
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi6Nm
Note (Tightening torque of nuts)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,14mm²
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM8
avainväli13SW
Pituus42mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical3,4mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin3.000Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöNPN
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 21.27