IFL 20-333-11STP
Tuotenumero:101185155
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli 333
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 20-333-11STP
Tuotenumero (tilausnumero)101185155
EAN (European Article Number)4030661324364
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi
Kannen materiaaliLuran
Bruttopaino170g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Mechanical data - Switching distances
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Suojauspiiri integroituNapaisuussuoja
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 21.57