schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-11P-1312

Tuotenumero: 101084613

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

IFL (1)-(2)-(3)(4)


(1)
30Kytkentäetäisyys 30 mm

(2)
384Lohkorakennemalli, 120 x 55 x 40 mm

(3)
01Avautuva (NC)
10Sulkeutuva kosketin (NO)
10/01Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla
11Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti

(4)
NNPN
PPNP
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Rakennemalli 384

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 30-384-11P-1312

Tuotenumero (tilausnumero)

101084613

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

lohko

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Muovi

Bruttopaino

234 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

30 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

40 mm

Leveys

55 mm

Korkeus

120 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Nimellisvirta

400 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO) ja avautuva kosketin (NC) (antivalentti)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Kytkentätaajuus, noin

50 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Kytkentälähtö

PNP

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.8.2025 9.10