IFL 30-384-11P-1312
IFL 30-384-11P-1312
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
30 | Bryterdistanse 30 mm |
(2) | |
384 | Blokkonstruksjonsform, 120 x 55 x 40 mm |
(3) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(4) | |
N | n-type |
P | p-type |
- Konstruksjon 384
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 30-384-11P-1312 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101084613 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
234 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
30 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
40 mm |
Bredde på sensor |
55 mm |
Høyde på sensor |
120 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
driftssstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet |
Brytefrekvens, cirka |
50 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.08.2025, 09:20