IFL 4-12-01STP-1925
Tuotenumero:101105646
Arkisto

Tuotekuvaus
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
TuotekuvausIFL 4-12-01STP-1925
Tuotenumero (tilausnumero)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMessinki
Kotelon pinnoitteen materiaaliniklattu
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaalinikkelipäällystetty messinki
Bruttopaino32g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi15Nm
Note (Tightening torque of nuts)Ydinalueella: enint. 500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys4mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM12
avainväli17SW
Pituus57mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage16 ... 38 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical3,5mA
Rated operating voltage16 ... 38 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin500Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.07.2026 klo 17.35