IFL 4-120M-01STP
Tuotenumero:101097204
Arkisto

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- DC 3-johtiminen
- suojaeristys
- Liitin M12
- lyhyt runko
- Rakennemalli M12 x 1
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausIFL 4-120M-01STP
Tuotenumero (tilausnumero)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
eCl@ss number, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi
Aktiivinen alueMuovi
Mutterien materiaaliMuovi
Aluslevyn materiaaliPerbunan
Bruttopaino11g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi0,9Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys4mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM12
avainväli17SW
Pituus45,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
No-load supply current I0, typical3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Nimellisvirta200mA
KytkinosaAvautuva (NC)
Suojauspiiri integroituinduktanssisuojaNapaisuussuojaSulakkeiden enimmäiskuormitusYlikuormitussuoja
Kytkentätaajuus, noin1.000Hz
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum1,2V
Current at Voltage drop Ud0,2A
KytkentälähtöPNP
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )keltainen LED
Huomautus
Note (General)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 03.30